(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 120

Piñones de cadena de rodillos - tipo A, cadena 120
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 120B (paso de 1-1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
120A10
120A11
120A12
120A13
120A14
120A15
120A16
120A17
120A18
120A19
120A20
120A21
120A22
120A23
120A24
120A25
120A26
120A27
120A28
120A29
120A30
120A31
120A32
120A33
120A34
120A35
120A36
120A38
120A42
120A44
120A45
120A46
120A48
120A50
120A54
120A60
120A70
120A75
120A80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231024
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251126
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251226
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251326
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251426
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251526
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251626
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251726
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251826
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251926
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

252026
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

252126
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262227
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262427
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262627
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262727
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262827
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

262927
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

263027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

303131
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

303231
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

303331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

303431
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

303531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

303631
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

303831
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

304231
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

304431
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

304531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

304631
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

304831
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

305031
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

305431
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

306031
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

307031
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

307531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

308031

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 120 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico