(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñón tensor de plástico de ingeniería estándar

Piñón tensor de plástico de ingeniería estándar
  • Descuento por volumen

· Escribe: Ociosos
· Forma: Forma C
· Material: Plásticos de ingeniería
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda dentada loca de plástico de ingeniería estándar, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
EPID35C18D15
EPID40C15D15
EPID50C13D15
EPID60C11D15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cadena No. Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6011

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Forma C Tipo Ocioso Numero de pistas 1
Diámetro del orificio del eje d(mm) 15 Material Nylon 6 Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Rodamiento incorporado simple Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico