(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, cadena C2102H

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, cadena C2102H
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Dimensión d del diámetro interior del eje (mm): 35
· Diámetro mínimo del agujero del eje dmin (mm): 36
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Tipo rodillo: rodillo R

PDF

 
Número de Parte
2102B10
2102B11
2102B12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1075
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1180
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2102H Numero de pistas 1
Material Acero Diámetro del orificio del eje d(mm) 35 Bore Style Tipos de agujeros piloto
Tipo de cadena Paso doble Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujeros de piloto estándar
Diámetro mínimo de diámetro del eje(mm) 36 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico