(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, cadena C2100H

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, cadena C2100H
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Tipo rodillo: rodillo S
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2100H
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2100B61/2
2100B71/2
2100B81/2
2100B91/2
2100B101/2
2100B111/2
2100B121/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20136021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20156621
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20177521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20197521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20217521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26238027
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26258027

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2100H Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillos S Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico