(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, cadena C2082H

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, cadena C2082H
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2082H
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2082B7
2082B8
2082B9
2082B10
2082B11
2082B12
2082B13
2082B14
2082B15
2082B16
2082B17
2082B18
2082B19
2082B20
2082B24
2082B25
2082B26
2082B28
2082B30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2275023
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2286023
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2696527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26106327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26117527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26127527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26137527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26147527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30157531
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30167531
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30177531
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30188031
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30198031
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30208031
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35248036
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35258036
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35268036
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35288036
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35308036

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2082H Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico