(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, cadena C2060H

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, cadena C2060H
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Tipo rodillo: rodillo S
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2060H
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2060B61/2
2060B71/2
2060B81/2
2060B91/2
2060B101/2
2060B111/2
2060B121/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14133215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16154517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16174817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16195517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16215517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16235517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18255519

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2060H Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillos S Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico