(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, cadena C2052

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, cadena C2052
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2052
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2052B7
2052B8
2052B9
2052B10
2052B11
2052B12
2052B13
2052B14
2052B15
2052B16
2052B17
2052B18
2052B19
2052B20
2052B21
2052B22
2052B23
2052B24
2052B25
2052B26
2052B28
2052B30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2073021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2084021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2094221
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20104821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20114821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20124821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20134821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20144821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20154821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20164821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20175521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20185521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20195521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20205521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20215521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26225527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26235527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26245527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26255527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26265527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26285527
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26305527

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2052 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico