(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 60 (Números de pieza)

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 60
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 60B (paso de 3/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUS60B10
SUS60B11
SUS60B12
SUS60B13
SUS60B14
SUS60B15
SUS60B16
SUS60B17
SUS60B18
SUS60B19
SUS60B20
SUS60B21
SUS60B22
SUS60B23
SUS60B24
SUS60B26
SUS60B27
SUS60B28
SUS60B30
SUS60B32
SUS60B34
SUS60B35
SUS60B36
SUS60B38
SUS60B40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14103015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14113215
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14123215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14133515
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16144017
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16154517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16164817
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16174817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16185517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16195517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16205517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16215517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16225517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16235517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18245519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18265519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18275519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18285519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18305519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20325521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20345521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20355521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20365521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20385521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20405521

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 60 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico