(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo A, cadena 40

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo A, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
SUS40A10
SUS40A11
SUS40A12
SUS40A13
SUS40A14
SUS40A15
SUS40A16
SUS40A17
SUS40A18
SUS40A19
SUS40A20
SUS40A21
SUS40A22
SUS40A23
SUS40A24
SUS40A25
SUS40A26
SUS40A27
SUS40A28
SUS40A29
SUS40A30
SUS40A31
SUS40A32
SUS40A33
SUS40A34
SUS40A35
SUS40A36
SUS40A37
SUS40A38
SUS40A39
SUS40A40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

91010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101211
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121313
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121413
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131614
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131714
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141915
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142015
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

142115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142315
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142415
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142615
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142715
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142915
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143315
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143415
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163617
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163717
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163917
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

164017

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico