(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 35

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 35
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 35B (paso de 3/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUS35B10
SUS35B11
SUS35B12
SUS35B13
SUS35B14
SUS35B15
SUS35B16
SUS35B17
SUS35B18
SUS35B19
SUS35B20
SUS35B21
SUS35B22
SUS35B23
SUS35B24
SUS35B25
SUS35B26
SUS35B27
SUS35B28
SUS35B30
SUS35B32
SUS35B34
SUS35B35
SUS35B36
SUS35B38
SUS35B40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

811149
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9121610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9131810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9141810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9152010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9162010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11172512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11182512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11192812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11203012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11213212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11223512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11233812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11243212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11253212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11263212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11273212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11283212
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11303212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11323212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11343212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11353212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12363213
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12384213
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12404213

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 35 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico