(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, nuevo chavetero JIS, cadena 60

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, nuevo chavetero JIS, cadena 60
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 60B (paso de 3/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUSFBN60B10D20
SUSFBN60B10D22
SUSFBN60B10D25
SUSFBN60B11D20
SUSFBN60B11D22
SUSFBN60B11D25
SUSFBN60B12D20
SUSFBN60B12D22
SUSFBN60B12D25
SUSFBN60B13D20
SUSFBN60B13D22
SUSFBN60B13D25
SUSFBN60B13D28
SUSFBN60B14D20
SUSFBN60B14D22
SUSFBN60B14D25
SUSFBN60B14D28
SUSFBN60B15D20
SUSFBN60B15D22
SUSFBN60B15D25
SUSFBN60B15D28
SUSFBN60B15D30
SUSFBN60B15D32
SUSFBN60B15D35
SUSFBN60B15D38
SUSFBN60B16D25
SUSFBN60B16D28
SUSFBN60B16D30
SUSFBN60B16D32
SUSFBN60B16D35
SUSFBN60B16D38
SUSFBN60B17D25
SUSFBN60B17D28
SUSFBN60B17D30
SUSFBN60B17D32
SUSFBN60B17D35
SUSFBN60B17D38
SUSFBN60B18D25
SUSFBN60B18D28
SUSFBN60B18D30
SUSFBN60B18D32
SUSFBN60B18D35
SUSFBN60B18D38
SUSFBN60B18D40
SUSFBN60B19D25
SUSFBN60B19D28
SUSFBN60B19D30
SUSFBN60B19D32
SUSFBN60B19D35
SUSFBN60B19D38
SUSFBN60B19D40
SUSFBN60B20D25
SUSFBN60B20D28
SUSFBN60B20D30
SUSFBN60B20D32
SUSFBN60B20D35
SUSFBN60B20D38
SUSFBN60B20D40
SUSFBN60B21D30
SUSFBN60B21D35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20106
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22106
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25108
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20116
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22116
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25118
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20126
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22126
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25128
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20136
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22136
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25138
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28138
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20156
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22156
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25168
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28168
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30168
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25178
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28178
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30178
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351710
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381710
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25188
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28188
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30188
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321810
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351810
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381810
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401812
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25198
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28198
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30198
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321910
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351910
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381910
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401912
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25208
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28208
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30208
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

322010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

352010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

382010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

402012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30218
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

352110

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 60 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico