(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, nuevo chavetero JIS, cadena 40

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, nuevo chavetero JIS, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUSFBN40B10D12
SUSFBN40B10D15
SUSFBN40B10D16
SUSFBN40B11D15
SUSFBN40B11D16
SUSFBN40B11D18
SUSFBN40B12D15
SUSFBN40B12D16
SUSFBN40B12D18
SUSFBN40B12D20
SUSFBN40B13D15
SUSFBN40B13D16
SUSFBN40B13D18
SUSFBN40B14D15
SUSFBN40B14D16
SUSFBN40B14D17
SUSFBN40B14D18
SUSFBN40B14D19
SUSFBN40B14D20
SUSFBN40B14D22
SUSFBN40B14D24
SUSFBN40B14D25
SUSFBN40B15D15
SUSFBN40B15D16
SUSFBN40B15D17
SUSFBN40B15D18
SUSFBN40B15D19
SUSFBN40B15D20
SUSFBN40B15D22
SUSFBN40B15D24
SUSFBN40B15D25
SUSFBN40B15D28
SUSFBN40B16D15
SUSFBN40B16D16
SUSFBN40B16D18
SUSFBN40B16D19
SUSFBN40B16D22
SUSFBN40B16D24
SUSFBN40B16D25
SUSFBN40B16D28
SUSFBN40B16D30
SUSFBN40B17D15
SUSFBN40B17D16
SUSFBN40B17D18
SUSFBN40B17D19
SUSFBN40B17D20
SUSFBN40B17D22
SUSFBN40B17D24
SUSFBN40B17D25
SUSFBN40B17D28
SUSFBN40B17D30
SUSFBN40B18D15
SUSFBN40B18D16
SUSFBN40B18D18
SUSFBN40B18D19
SUSFBN40B18D20
SUSFBN40B18D22
SUSFBN40B18D24
SUSFBN40B18D25
SUSFBN40B18D28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15105
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16105
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15135
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16135
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15145
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16145
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17145
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15155
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16155
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18156
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22156
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15165
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16165
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18166
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19166
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22166
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25168
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28168
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30168
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16175
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18176
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20176
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22176
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25178
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28178
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30178
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15185
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16185
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18186
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19186
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20186
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22186
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24188
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25188
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28188

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico