(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, D10 K4 × 1,8 o chavetero JIS nuevo, cadena 25

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: acero inoxidable, orificio acabado, D10 K4 × 1,8 o chavetero JIS nuevo, cadena 25
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 25B (paso de 1/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUSFBN25B16D10
SUSFBN25B16D10K4
SUSFBN25B17D10
SUSFBN25B17D10K4
SUSFBN25B18D10
SUSFBN25B18D10K4
SUSFBN25B19D10
SUSFBN25B19D10K4
SUSFBN25B19D12
SUSFBN25B20D10
SUSFBN25B20D10K4
SUSFBN25B20D12
SUSFBN25B21D12
SUSFBN25B21D15
SUSFBN25B22D12
SUSFBN25B22D15
SUSFBN25B23D12
SUSFBN25B23D15
SUSFBN25B24D12
SUSFBN25B24D15
SUSFBN25B25D12
SUSFBN25B25D15
SUSFBN25B26D12
SUSFBN25B26D15
SUSFBN25B27D12
SUSFBN25B27D15
SUSFBN25B28D12
SUSFBN25B28D15
SUSFBN25B30D12
SUSFBN25B30D15
SUSFBN25B32D12
SUSFBN25B32D15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10163
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10164
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10173
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10174
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10183
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10184
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10193
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10194
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12194
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10203
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10204
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12204
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12214
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12224
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15225
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12234
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12244
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15245
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12254
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15255
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12264
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15265
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12274
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15275
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12284
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15285
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12304
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15305
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12324
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15325

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 25 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico