(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo KB, cadena 80

Piñones de cadena de rodillos - tipo KB, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
K80B12
K80B14
K80B15
K80B16
K80B18
K80B19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15124616
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16145517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20155521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20165521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20186021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20196021

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico