(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: alta calidad con dientes endurecidos, tipo A, cadena 40

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: alta calidad con dientes endurecidos, tipo A, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
HG40A15H
HG40A17H
HG40A18H
HG40A20H
HG40A24H
HG40A30H
HG40A32H
HG40A34H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

143415

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico