(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: diámetro interior terminado, orificio de rosca redondo o chavetero JIS nuevo, cadena 15

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: diámetro interior terminado, orificio de rosca redondo o chavetero JIS nuevo, cadena 15
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 15B (paso de 0,188")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
FBN15B24D10
FBN15B24D12
FBN15B26D12
FBN15B26D15
FBN15B26D16
FBN15B28D12
FBN15B28D15
FBN15B28D16
FBN15B30D12
FBN15B30D15
FBN15B30D16
FBN15B33D15
FBN15B33D16
FBN15B35D12
FBN15B35D15
FBN15B35D16
FBP15B11D5
FBP15B12D5
FBP15B12D6
FBP15B13D5
FBP15B13D6
FBP15B13D8
FBP15B14D8
FBP15B15D8
FBP15B16D10
FBP15B17D10
FBP15B18D10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1024
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1224
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1226
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1526
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1626
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1228
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1528
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1628
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1230
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1530
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1630
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1533
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1633
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1235
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

813
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 15 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico