(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, nuevo chavetero JIS, cadena 80

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, nuevo chavetero JIS, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
FBN80B9D25
FBN80B9D28
FBN80B9D30
FBN80B9D32
FBN80B9D35
FBN80B10D25
FBN80B10D28
FBN80B10D30
FBN80B10D32
FBN80B11D25
FBN80B11D28
FBN80B11D30
FBN80B11D32
FBN80B11D35
FBN80B11D38
FBN80B12D25
FBN80B12D28
FBN80B12D30
FBN80B12D32
FBN80B12D35
FBN80B12D38
FBN80B12D40
FBN80B12D42
FBN80B12D45
FBN80B13D25
FBN80B13D28
FBN80B13D30
FBN80B13D32
FBN80B13D35
FBN80B13D38
FBN80B13D40
FBN80B13D42
FBN80B13D45
FBN80B13D50
FBN80B14D25
FBN80B14D28
FBN80B14D30
FBN80B14D32
FBN80B14D35
FBN80B14D38
FBN80B14D40
FBN80B14D42
FBN80B14D45
FBN80B14D48
FBN80B14D50
FBN80B15D25
FBN80B15D28
FBN80B15D30
FBN80B15D32
FBN80B15D35
FBN80B15D38
FBN80B15D40
FBN80B15D42
FBN80B15D45
FBN80B15D48
FBN80B15D50
FBN80B15D55
FBN80B15D60
FBN80B16D24
FBN80B16D25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2598
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2898
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3098
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32910
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35910
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25108
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28108
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30108
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

321010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25118
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28118
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30118
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25128
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28128
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30128
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

321210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381210
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

421212
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

451214
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25138
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321310
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401312
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

421312
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

451314
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

501314
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351410
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

381410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401412
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

421412
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

451414
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

481414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501414
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28158
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401512
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

421512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

451514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501514
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

551516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24168
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25168

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico