(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, simple-doble, nuevo chavetero JIS, cadena 60

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, simple-doble, nuevo chavetero JIS, cadena 60
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 60B (paso de 3/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
FBN60SD12D20
FBN60SD12D25
FBN60SD12D30
FBN60SD13D25
FBN60SD13D30
FBN60SD13D32
FBN60SD13D35
FBN60SD14D30
FBN60SD14D35
FBN60SD14D40
FBN60SD15D30
FBN60SD15D35
FBN60SD15D40
FBN60SD16D30
FBN60SD16D35
FBN60SD16D40
FBN60SD16D45
FBN60SD17D30
FBN60SD17D35
FBN60SD17D40
FBN60SD17D45
FBN60SD18D30
FBN60SD18D35
FBN60SD18D40
FBN60SD18D45
FBN60SD19D40
FBN60SD19D45
FBN60SD19D50
FBN60SD20D40
FBN60SD20D45
FBN60SD20D50
FBN60SD21D40
FBN60SD21D50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2513
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3213
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3514
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3515
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3017
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5021

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 60 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico