(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, nuevo chavetero JIS, cadena 50 (Números de pieza)

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, nuevo chavetero JIS, cadena 50
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 50B (paso de 5/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 50 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico