(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, simple-doble, nuevo chavetero JIS, cadena 40

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, simple-doble, nuevo chavetero JIS, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Material: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
FBN40SD12D15
FBN40SD13D18
FBN40SD13D20
FBN40SD14D18
FBN40SD14D20
FBN40SD15D20
FBN40SD15D25
FBN40SD16D20
FBN40SD16D25
FBN40SD17D25
FBN40SD17D28
FBN40SD17D30
FBN40SD18D25
FBN40SD18D28
FBN40SD18D30
FBN40SD18D35
FBN40SD19D25
FBN40SD19D28
FBN40SD19D30
FBN40SD20D25
FBN40SD20D28
FBN40SD20D30
FBN40SD20D35
FBN40SD21D25
FBN40SD21D28
FBN40SD21D30
FBN40SD21D35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de piñón Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Forma B1512
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Forma B1813
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Forma B2013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B1814
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Forma B2014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Forma B2015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Forma SD2515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD2016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Forma SD2516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD2517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD2817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD3017
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Forma SD2518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD2818
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD3018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD3518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD2519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD2819
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD3019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Forma SD2520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD2820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD3020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD3520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Forma SD2521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD2821
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD3021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma SD3521

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cadena No. 40 Numero de pistas 1 Material Acero
Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar Tipo de eje Agujero de eje mecanizado
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico