(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, D10 K4 × 1,8 o chavetero JIS nuevo, cadena 40

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, D10 K4 × 1,8 o chavetero JIS nuevo, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
FBN40B9D10
FBN40B9D10K4
FBN40B9D12
FBN40B9D14
FBN40B9D15
FBN40B10D10
FBN40B10D10K4
FBN40B10D12
FBN40B10D14
FBN40B10D15
FBN40B10D16
FBN40B10D17
FBN40B10D18
FBN40B11D10
FBN40B11D10K4
FBN40B11D12
FBN40B11D14
FBN40B11D15
FBN40B11D16
FBN40B11D17
FBN40B11D18
FBN40B11D19
FBN40B11D20
FBN40B12D10
FBN40B12D10K4
FBN40B12D12
FBN40B12D14
FBN40B12D15
FBN40B12D16
FBN40B12D17
FBN40B12D18
FBN40B12D19
FBN40B12D20
FBN40B12D22
FBN40B13D12
FBN40B13D14
FBN40B13D15
FBN40B13D16
FBN40B13D17
FBN40B13D18
FBN40B13D19
FBN40B13D20
FBN40B13D22
FBN40B13D24
FBN40B13D25
FBN40B14D12
FBN40B14D14
FBN40B14D15
FBN40B14D16
FBN40B14D17
FBN40B14D18
FBN40B14D19
FBN40B14D20
FBN40B14D22
FBN40B14D24
FBN40B14D25
FBN40B14D28
FBN40B15D12
FBN40B15D14
FBN40B15D15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1093
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1094
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1294
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1595
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12114
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12124
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12144
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12154
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15155

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico