(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, nuevo chavetero JIS, cadena C2082H

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, nuevo chavetero JIS, cadena C2082H
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2082H
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
FBN2082B11D30
FBN2082B11D35
FBN2082B11D40
FBN2082B11D45
FBN2082B12D30
FBN2082B12D35
FBN2082B12D40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2082H Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico