(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, nuevo chavetero JIS, cadena C2062H

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, nuevo chavetero JIS, cadena C2062H
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2062H
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
FBN2062B10D30
FBN2062B10D35
FBN2062B10D40
FBN2062B10D45
FBN2062B11D30
FBN2062B11D35
FBN2062B11D40
FBN2062B11D45
FBN2062B12D30
FBN2062B12D35
FBN2062B12D40
FBN2062B12D45
FBN2062B13D30
FBN2062B13D35
FBN2062B13D45
FBN2062B16D30
FBN2062B16D35
FBN2062B16D45
FBN2062B20D30
FBN2062B20D35
FBN2062B20D40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4511
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2062H Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico