(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, nuevo chavetero JIS, cadena C2052

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, nuevo chavetero JIS, cadena C2052
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2052
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
FBN2052B10D25
FBN2052B10D30
FBN2052B10D35
FBN2052B10D40
FBN2052B11D25
FBN2052B11D30
FBN2052B11D35
FBN2052B11D40
FBN2052B12D25
FBN2052B12D30
FBN2052B12D35
FBN2052B12D40
FBN2052B13D25
FBN2052B13D30
FBN2052B13D35
FBN2052B13D40
FBN2052B14D30
FBN2052B14D35
FBN2052B14D40
FBN2052B15D25
FBN2052B15D30
FBN2052B15D35
FBN2052B15D40
FBN2052B18D25
FBN2052B18D30
FBN2052B18D35
FBN2052B18D40
FBN2052B20D25
FBN2052B20D30
FBN2052B20D35
FBN2052B20D40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2052 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico