(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, nuevo chavetero JIS, cadena C2042

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, nuevo chavetero JIS, cadena C2042
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2042
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
FBN2042B10D25
FBN2042B10D30
FBN2042B10D35
FBN2042B11D25
FBN2042B11D30
FBN2042B11D35
FBN2042B12D25
FBN2042B12D30
FBN2042B12D35
FBN2042B13D25
FBN2042B13D30
FBN2042B13D35
FBN2042B14D25
FBN2042B14D30
FBN2042B14D35
FBN2042B16D25
FBN2042B16D30
FBN2042B16D35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3516

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2042 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico