(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de paso doble, para rodillos S, nuevo chavetero JIS, cadena C2040

Piñones de cadena de rodillos - cadena de paso doble, para rodillos S, nuevo chavetero JIS, cadena C2040
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo S
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2040
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
FBN2040B91/2D20
FBN2040B91/2D25
FBN2040B91/2D30
FBN2040B91/2D35
FBN2040B91/2D40
FBN2040B101/2D20
FBN2040B101/2D25
FBN2040B101/2D30
FBN2040B101/2D35
FBN2040B101/2D40
FBN2040B111/2D20
FBN2040B111/2D25
FBN2040B111/2D30
FBN2040B111/2D35
FBN2040B111/2D40
FBN2040B121/2D20
FBN2040B121/2D25
FBN2040B121/2D30
FBN2040B121/2D35
FBN2040B121/2D40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2023
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2523
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3023
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3523
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4023
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2040 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillos S Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico