(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, nuevo chavetero JIS, cadena 120

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, nuevo chavetero JIS, cadena 120
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 120B (paso de 1-1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
FBN120B13D48
FBN120B13D50
FBN120B13D55
FBN120B13D60
FBN120B14D48
FBN120B14D55
FBN120B14D60
FBN120B15D45
FBN120B15D48
FBN120B15D50
FBN120B15D55
FBN120B15D60
FBN120B16D50
FBN120B16D60
FBN120B18D50
FBN120B18D60
FBN120B19D60
FBN120B20D50
FBN120B20D60
FBN120B21D50
FBN120B21D60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

481314
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

501314
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

551316
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601318
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

481414
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

551416
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601418
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

451514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

481514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

501514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

551516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

501614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601618
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

501814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601818
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601918
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

502014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

602018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

502114
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

602118

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 120 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico