(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, nuevo chavetero JIS, cadena 100

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, nuevo chavetero JIS, cadena 100
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 100B (paso de 1-1/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
FBN100B10D25
FBN100B10D28
FBN100B10D30
FBN100B10D32
FBN100B10D35
FBN100B10D38
FBN100B10D40
FBN100B10D42
FBN100B11D25
FBN100B11D28
FBN100B11D30
FBN100B11D32
FBN100B11D35
FBN100B11D40
FBN100B11D42
FBN100B11D45
FBN100B11D48
FBN100B11D50
FBN100B12D25
FBN100B12D28
FBN100B12D30
FBN100B12D35
FBN100B12D38
FBN100B12D40
FBN100B12D42
FBN100B12D45
FBN100B12D48
FBN100B12D50
FBN100B12D55
FBN100B13D25
FBN100B13D28
FBN100B13D30
FBN100B13D32
FBN100B13D35
FBN100B13D38
FBN100B13D40
FBN100B13D42
FBN100B13D45
FBN100B13D48
FBN100B13D50
FBN100B13D55
FBN100B14D25
FBN100B14D28
FBN100B14D30
FBN100B14D32
FBN100B14D35
FBN100B14D38
FBN100B14D40
FBN100B14D42
FBN100B14D45
FBN100B14D48
FBN100B14D50
FBN100B14D55
FBN100B14D60
FBN100B15D38
FBN100B15D40
FBN100B15D42
FBN100B15D45
FBN100B15D48
FBN100B15D50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25108
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

28108
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30108
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

421012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25118
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28118
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30118
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401112
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

421112
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

451114
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

481114
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

501114
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25128
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28128
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351210
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381210
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

421212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

451214
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

481214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

551216
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25138
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28138
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30138
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321310
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351310
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

381310
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401312
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

421312
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

451314
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

481314
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

501314
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

551316
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30148
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

321410
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

351410
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381410
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

401412
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

421412
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

451414
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

481414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501414
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

551416
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

601418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

421512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

451514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481514
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

501514

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 100 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico