(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio acabado, chavetero JIS antiguo, cadena 80

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio acabado, chavetero JIS antiguo, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FBK80B17D38

 
Número de Parte
FBK80B17D38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero Diámetro del orificio del eje d(mm) 38 Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje
Número de dientes(T) 17 Tipo de cadena Estándar Tipo de eje Agujero de eje mecanizado
Tratamiento de superficies Ninguno Ancho de ranura clave b(mm) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FBK80B17D38 de la serie Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio acabado, chavetero JIS antiguo, cadena 80.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico