(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, chavetero JIS antiguo, cadena 40

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, chavetero JIS antiguo, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
FBK40B13D22
FBK40B15D25
FBK40B15D30
FBK40B18D20
FBK40B21D28
FBK40B22D20
FBK40B32D25
FBK40B35D25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25157
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30157
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20185
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28217
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20225
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25357

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico