(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 80

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
80SD10
80SD11
80SD12
80SD13
80SD14
80SD15
80SD16
80SD17
80SD18
80SD19
80SD20
80SD21
80SD22
80SD23
80SD24
80SD25
80SD26
80SD27
80SD28
80SD29
80SD30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20103221
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20114021
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20124621
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20135121
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20145721
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20156321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20167021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20177521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23188024
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23198024
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23209524
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23219524
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232210624
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232311024
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232411524
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232512424
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232613024
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232713524
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232814024
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

232914824
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

233015524

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico