(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 60

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 60
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 60B (paso de 3/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
60SD10
60SD11
60SD12
60SD13
60SD14
60SD15
60SD16
60SD17
60SD18
60SD19
60SD20
60SD21
60SD22
60SD23
60SD24
60SD25
60SD26
60SD27
60SD28
60SD29
60SD30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13102014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13112614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13123214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16133517
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16144217
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16154617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16165117
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16175517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18186019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18196319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18206819
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18217519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18227819
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20238221
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20248521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20259021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20269621
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

202710021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

202810621
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

202911021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

203011421

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 60 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico