(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 35

Piñones de cadena de rodillos - simple-doble, cadena 35
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 35B (paso de 3/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
35SD12
35SD13
35SD14
35SD15
35SD16
35SD17
35SD18
35SD19
35SD20
35SD21
35SD22
35SD23
35SD24
35SD25
35SD26
35SD27
35SD28
35SD30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10121511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10131611
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10141611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10162011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10172511
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10182511
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10192811
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12203013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12213213
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12223513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15233816
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15244016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15254216
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15264516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15274816
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15285016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15305216

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 35 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico