(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

KFH Rack Hole Rack Gear (Acabado en ambos lados)

KFH Rack Hole Rack Gear (Acabado en ambos lados)
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de dientes: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje de cremallera con orificios de cremallera KFH (acabado en ambos lados), consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
KFH1.5-1000
KFH1.5-1500
KFH1.5-2000
KFH2-1000
KFH2-1500
KFH2-2000
KFH2.5-1000
KFH2.5-1500
KFH2.5-2000
KFH3-1000
KFH3-1500
KFH3-2000
KFH4-1000
KFH4-1500
KFH4-2000
KFH5-1000
KFH5-1500
KFH6-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Módulo (M) / Paso circular (P) Longitud total L
(mm)
Longitud (nominal) Número efectivo de picos
(Dientes)
Ancho de diente W
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5999.0310002121520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.51507.9715003201520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.52049.8920004351520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21005.3110001602025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21507.9715002402025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22048.3220003262025
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

2.51005.3110001282530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.51507.9715001922530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.52049.8920002612530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3999.0310001063035
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31507.9715001603035
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32045.1820002173035
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41005.311000804045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41507.9715001204045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42048.3220001634045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51005.311000645050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51507.971500965050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6999.031000536060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de dientes Estándar Tipos Estante (rectangular) Material Acero
Tratamiento térmico Normalizando Diente molido Ninguno Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Acabado de cara final Presencia Material (detalles) Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico