(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 4) Diente de profundidad completa, ángulo de presión 20 °

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 4) Diente de profundidad completa, ángulo de presión 20 °
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el diente de profundidad total del engranaje de piñón estándar K (módulo 4), ángulo de presión de 20°, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M4B12
M4B13
M4B14
M4B15
M4B16
M4B17
M4B19
M4B20
M4B21
M4B22
M4B23
M4B24
M4B25
M4B26
M4B27
M4B28
M4B29
M4B30
M4B32
M4B34
M4B35
M4B36
M4B38
M4B40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El número de dientes Diámetro del agujero d
(Ø)
Diámetro máximo del orificio del eje dmax
(mm)
Min. Diámetro del agujero del eje dmin
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12202020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13202220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14202220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15202520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16202820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17203020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19203520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20203520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21204020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22204020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23204520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24204520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25204520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26205020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27205020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28205520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29205520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30205520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32225522
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

34225522
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35225522
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

36225522
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

38225522
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40255525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Forma B Tratamiento térmico Ninguno
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular Diente molido Ninguno
Reacción Presencia Rodamiento Ninguno Ancho de diente T(mm) 40
Tolerancia del agujero del eje H7 Exactitud((Grado) * Nuevo JIS) Clase 8 Material (detalles) Acero al carbono para estructura mecánica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico