(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 1.5) Diente de profundidad completa, ángulo de presión 20 °

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 1.5) Diente de profundidad completa, ángulo de presión 20 °
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el diente de profundidad total del engranaje de piñón estándar K (módulo 1.5), ángulo de presión de 20°, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M1.5B12
M1.5B13
M1.5B14
M1.5B15
M1.5B16
M1.5B17
M1.5B18
M1.5B19
M1.5B20
M1.5B21
M1.5B22
M1.5B23
M1.5B24
M1.5B25
M1.5B26
M1.5B27
M1.5B28
M1.5B29
M1.5B30
M1.5B32
M1.5B34
M1.5B35
M1.5B36
M1.5B38
M1.5B40
M1.5B42
M1.5B44
M1.5B45
M1.5B46
M1.5B48
M1.5B50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El número de dientes ADiámetro del agujero d
(Ø)
Diámetro máximo del orificio del eje dmax
(mm)
Min. Diámetro del agujero del eje dmin
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12En forma de K888
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13En forma de K888
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Forma B888
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15Forma B888
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Forma B8118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17Forma B8118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Forma B8128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19Forma B8128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Forma B8128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21Forma B8138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Forma B8148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23Forma B8158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Forma B8158
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25Forma B8168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26Forma B101610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Forma B101810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28Forma B102010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29Forma B102010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Forma B102010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32Forma B102210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Forma B102210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35Forma B102210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36Forma B102510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38Forma B122512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Forma B122512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

42Forma B122512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

44Forma B122512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

45Forma B122512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46Forma B122512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

48Forma B122512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Forma B122512

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento térmico Ninguno Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular Diente molido Ninguno Reacción Presencia
Rodamiento Ninguno Ancho de diente T(mm) 15 Tolerancia del agujero del eje H7
Exactitud((Grado) * Nuevo JIS) Clase 8 Material (detalles) Acero al carbono para estructura mecánica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico