(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B, forma K
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el diente de profundidad total del engranaje de piñón estándar K (módulo 1), ángulo de presión de 20°, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
M1B15 |
M1B16 |
M1B18 |
M1B19 |
M1B20 |
M1B21 |
M1B22 |
M1B23 |
M1B25 |
M1B26 |
M1B28 |
M1B29 |
M1B30 |
M1B32 |
M1B35 |
M1B36 |
M1B38 |
M1B40 |
M1B42 |
M1B45 |
M1B46 |
M1B48 |
M1B50 |
Cargando…
Material | Acero | Tratamiento térmico | Ninguno | Tratamiento de superficies | Acabado de óxido negro |
---|---|---|---|---|---|
Configuración del diámetro interior del eje. | Agujero circular | Diente molido | Ninguno | Reacción | Presencia |
Rodamiento | Ninguno | Ancho de diente T(mm) | 10 | Tolerancia del agujero del eje | H7 |
Exactitud((Grado) * Nuevo JIS) | Clase 8 | Material (detalles) | Acero al carbono para estructura mecánica |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente