(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas de Sincronización - Alto torque, barreno piloto métrico, serie S8M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, barreno piloto métrico, serie S8M.
  • Descuento por volumen

· Forma del cinturón: S8M
· Forma de polea: Forma A, forma B
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Poleas de Tiempo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea de sincronización K Super Torque - Serie S8M (cadena Katayama), consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K18S8M150AF
K18S8M150BF
K18S8M250AF
K18S8M250BF
K19S8M150AF
K19S8M150BF
K19S8M250AF
K19S8M250BF
K20S8M150AF
K20S8M150BF
K20S8M250AF
K20S8M250BF
K21S8M150AF
K21S8M150BF
K21S8M250AF
K21S8M250BF
K22S8M150AF
K22S8M150BF
K22S8M250AF
K22S8M250BF
K24S8M150AF
K24S8M150BF
K24S8M250AF
K24S8M250BF
K25S8M150AF
K25S8M150BF
K25S8M250AF
K25S8M250BF
K26S8M150AF
K26S8M150BF
K26S8M250AF
K26S8M250BF
K28S8M150AF
K28S8M150BF
K28S8M250AF
K28S8M250BF
K30S8M150AF
K30S8M150BF
K30S8M250AF
K30S8M250BF
K32S8M150AF
K32S8M150BF
K32S8M250AF
K32S8M250BF
K34S8M150AF
K34S8M150BF
K34S8M250AF
K34S8M250BF
K36S8M150AF
K36S8M150BF
K36S8M250AF
K36S8M250BF
K38S8M150AF
K38S8M150BF
K38S8M250AF
K38S8M250BF
K40S8M150AF
K40S8M150BF
K40S8M250AF
K40S8M250BF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Max. Diámetro del agujero del eje dmax
(mm)
Min. Diámetro del agujero del eje dmin
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1518Forma A201244.46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1518Forma B201244.46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2518Forma A201244.46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2518Forma B201244.46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1519Forma A221247.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1519Forma B221247.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2519Forma A221247.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2519Forma B221247.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1520Forma A221249.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1520Forma B221249.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2520Forma A221249.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2520Forma B221249.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1521Forma A241252.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1521Forma B241252.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2521Forma A241252.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2521Forma B241252.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1522Forma A251254.65
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1522Forma B251254.65
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2522Forma A251254.65
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2522Forma B251254.65
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1524Forma A281259.74
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1524Forma B281259.74
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2524Forma A281259.74
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2524Forma B281259.74
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1525Forma A291662.29
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1525Forma B291662.29
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2525Forma A291662.29
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2525Forma B291662.29
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1526Forma A301664.84
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1526Forma B301664.84
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2526Forma A301664.84
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2526Forma B301664.84
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1528Forma A341669.93
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1528Forma B341669.93
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2528Forma A341669.93
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2528Forma B341669.93
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1530Forma A361675.02
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1530Forma B361675.02
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2530Forma A361675.02
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2530Forma B361675.02
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1532Forma A381680.12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1532Forma B381680.12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2532Forma A381680.12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2532Forma B381680.12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1534Forma A421685.21
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1534Forma B421685.21
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2534Forma A421685.21
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2534Forma B421685.21
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1536Forma A451690.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1536Forma B451690.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2536Forma A451690.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2536Forma B451690.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1538Forma A482095.39
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1538Forma B482095.39
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2538Forma A482095.39
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2538Forma B482095.39
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1540Forma A5020100.49
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1540Forma B5020100.49
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2540Forma A5020100.49
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2540Forma B5020100.49

Cargando…

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Forma de la correa S8M Material Acero
Tratamiento de superficies No provisto Poleas / ruedas locas Polea (sin rodamiento) Tipo de forma de cinturón Perfil de diente redondo Super Torque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico