(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Alto torque, barreno piloto métrico, serie S5M.

Poleas de Sincronización - Alto torque, barreno piloto métrico, serie S5M.
  • Descuento por volumen

· Forma del cinturón: S5M
· Forma de polea: Forma A, forma B
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Poleas de Tiempo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea de sincronización K Super Torque - Serie S5M (cadena Katayama), consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K14S5M100AF
K14S5M100BF
K14S5M150AF
K14S5M150BF
K14S5M250AF
K14S5M250BF
K15S5M100AF
K15S5M100BF
K15S5M150AF
K15S5M150BF
K15S5M250AF
K15S5M250BF
K16S5M100AF
K16S5M100BF
K16S5M150AF
K16S5M150BF
K16S5M250AF
K16S5M250BF
K18S5M100AF
K18S5M100BF
K18S5M150AF
K18S5M150BF
K18S5M250AF
K18S5M250BF
K20S5M100AF
K20S5M100BF
K20S5M150AF
K20S5M150BF
K20S5M250AF
K20S5M250BF
K22S5M100AF
K22S5M100BF
K22S5M150AF
K22S5M150BF
K22S5M250AF
K22S5M250BF
K24S5M100AF
K24S5M100BF
K24S5M150AF
K24S5M150BF
K24S5M250AF
K24S5M250BF
K25S5M100AF
K25S5M100BF
K25S5M150AF
K25S5M150BF
K25S5M250AF
K25S5M250BF
K26S5M100AF
K26S5M100BF
K26S5M150AF
K26S5M150BF
K26S5M250AF
K26S5M250BF
K28S5M100AF
K28S5M100BF
K28S5M150AF
K28S5M150BF
K28S5M250AF
K28S5M250BF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Max. Diámetro del agujero del eje dmax
(mm)
Min. Diámetro del agujero del eje dmin
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1014Forma A8721.32
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1014Forma B8721.32
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1514Forma A8721.32
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1514Forma B8721.32
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2514Forma A8721.32
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2514Forma B8721.32
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015Forma A8722.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015Forma B8722.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1515Forma A8722.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1515Forma B8722.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2515Forma A8722.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2515Forma B8722.91
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016Forma A10724.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016Forma B10724.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1516Forma A10724.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1516Forma B10724.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2516Forma A10724.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2516Forma B10724.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1018Forma A12727.69
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1018Forma B12727.69
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1518Forma A12727.69
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1518Forma B12727.69
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2518Forma A12727.69
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2518Forma B12727.69
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020Forma A12730.87
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1020Forma B12730.87
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1520Forma A12730.87
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1520Forma B12730.87
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2520Forma A12730.87
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2520Forma B12730.87
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1022Forma A18734.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1022Forma B18734.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1522Forma A18734.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1522Forma B18734.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2522Forma A18734.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2522Forma B18734.05
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1024Forma A21737.24
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1024Forma B21737.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1524Forma A21737.24
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1524Forma B21737.24
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2524Forma A21737.24
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2524Forma B21737.24
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025Forma A21738.83
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025Forma B21738.83
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1525Forma A21738.83
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1525Forma B21738.83
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2525Forma A21838.83
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2525Forma B21838.83
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1026Forma A22840.42
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1026Forma B22840.42
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1526Forma A22840.42
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1526Forma B22840.42
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2526Forma A22840.42
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2526Forma B22840.42
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1028Forma A24843.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1028Forma B24843.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1528Forma A24843.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1528Forma B24843.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2528Forma A24843.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2528Forma B24843.6

Cargando…

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Forma de la correa S5M Material Acero
Tratamiento de superficies No provisto Poleas / ruedas locas Polea (sin rodamiento) Tipo de forma de cinturón Perfil de diente redondo Super Torque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico