(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas de seguridad para rodamientos - Tuerca en U fina, acero inoxidable

Tuercas de seguridad para rodamientos - Tuerca en U fina, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Forma: Forma redonda
· Material: Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Sin tratamiento de superficies
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (fina)
· Escribe: Tuercas de seguridad

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FUN00SUS
FUN01SUS
FUN02SUS
FUN03SUS
FUN04SUS
FUN06SUS
FUN07SUS
FUN08SUS
FUN09SUS
FUN10SUS
FUN11SUS
FUN12SUS
FUN13SUS
FUN14SUS
FUN15SUS
FUN17SUS
FUN18SUS
FUN19SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Paso (p)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M100.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M171
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-M201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M301.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M351.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M451.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M501.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M852
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M952

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tuerca de bloqueo A Forma redonda Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Sin tratamiento de superficies Tipo tornillo Hilo métrico (fino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico