(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de seguridad del rodamiento: tuerca en U fina, equivalente en acero inoxidable

Tuercas de seguridad del rodamiento: tuerca en U fina, equivalente en acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Forma: Forma redonda
· Material: Acero al carbón 1018 (equivalente a SS400)
· Tratamiento de superficies: Sin tratamiento de superficies
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (fina)
· Escribe: Tuercas de seguridad

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FUN00SS
FUN01SS
FUN02SS
FUN03SS
FUN04SS
FUN07SS
FUN08SS
FUN09SS
FUN10SS
FUN11SS
FUN13SS
FUN14SS
FUN15SS
FUN16SS
FUN17SS
FUN18SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Paso (p)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M100.75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-M121
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

-M151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M171
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-M201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M351.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M401.5
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

-M451.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M501.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M702
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M852
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M902

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tuerca de bloqueo A Forma redonda Material Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)
Tratamiento de superficies Sin tratamiento de superficies Tipo tornillo Hilo métrico (fino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico