(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de seguridad de rodamientos: tuerca en U fina, equivalente de acero S45C, serie SC

Tuercas de seguridad de rodamientos: tuerca en U fina, equivalente de acero S45C, serie SC
  • Descuento por volumen

· Forma: Forma redonda
· Material: Equivalente al acero bajo en carbón 1045
· Tratamiento de superficies: Sin tratamiento de superficies
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (fina)
· Escribe: Tuercas de seguridad

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FUN00SC
FUN02SC
FUN03SC
FUN04SC
FUN05SC
FUN06SC
FUN07SC
FUN08SC
FUN09SC
FUN10SC
FUN11SC
FUN12SC
FUN13SC
FUN14SC
FUN15SC
FUN16SC
FUN17SC
FUN18SC
FUN19SC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Paso (p)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M100.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M171
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M251.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-M301.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M351.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M451.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-M501.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M852
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M952

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tuerca de bloqueo A Forma redonda Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045
Tratamiento de superficies Sin tratamiento de superficies Tipo tornillo Hilo métrico (fino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico