(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de imán permanente tipo KM (Números de pieza)

Soporte de imán permanente tipo KM
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, como empotrar en herramientas de prensado y moldes de metal, montar en jigs y sujeción de trabajos.

[Características]
· Seleccionable entre cinco especificaciones diferentes para los siguientes cinco aspectos de acuerdo con las aplicaciones: tolerancia de diámetro externo, enchapado, pintura, estriado exterior y acero inoxidable.
· Las especificaciones estandarizadas para la tolerancia del diámetro externo h permiten que el sujetador se use para moldes de metal.
· Los orificios para tornillos realizados en la parte posterior amplían el rango de sus aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KM-0007
KM-0007L
KM-001
KM-002
KM-0010H
KM-0015
KM-0018H
KM-0025H
KM-H001
KM-H002
KM-H0015
KM-H0025
KM-T001
KM-T002
KM-T003
KM-T0015
KM-T0025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Tipo de imán (material) O.D.
(Ø)
Ancho
(mm)
Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Agujero de tornillo para el montaje Especificaciones del titular
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo~10.00.4[Imán Samario-Cobalto] Imanes de samario-cobalto7--8NingunoDiámetro exterior h Especificaciones de tolerancia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo~10.04Imán Alnico7--13NingunoEspecificaciones de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo~10.08Imán Alnico10--15NingunoEspecificaciones de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo30.1~40.040Imán Alnico20--15NingunoEspecificaciones de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo~10.03[Imán Samario-Cobalto] Imanes de samario-cobalto10--8NingunoEspecificaciones de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo10.1~20.020Imán Alnico15--15NingunoEspecificaciones de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo40.1~50.050[Imán Samario-Cobalto] Imanes de samario-cobalto18--8NingunoEspecificaciones de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo80.1~90.090[Imán Samario-Cobalto] Imanes de samario-cobalto25--10NingunoEspecificaciones de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo~10.08Imán Alnico10--15NingunoDiámetro exterior h Especificaciones de tolerancia de tolerancia y altura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo30.1~40.040Imán Alnico20--15NingunoDiámetro exterior h Especificaciones de tolerancia de tolerancia y altura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo10.1~20.020Imán Alnico15--15NingunoDiámetro exterior h Especificaciones de tolerancia de tolerancia y altura
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Redondo90.1~100.0100Imán Alnico26--25NingunoDiámetro exterior h Especificaciones de tolerancia de tolerancia y altura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo~10.08Imán Alnico10--18M5 Profundidad 5 Paso 0.8Especificaciones de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo30.1~40.040Imán Alnico20--18M5 Profundidad 5 Paso 0.8Especificaciones de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Redondo100.1~150Imán Alnico30--33M6, profundidad 8, paso 1.0Especificaciones de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Redondo10.1~20.020Imán Alnico15--18M5 Profundidad 5 Paso 0.8Especificaciones de revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Redondo90.1~100.0100Imán Alnico26--30M6 Profundidad 10 Paso 1.0Especificaciones de revestimiento

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico