(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carriles de guía del transportador - polietileno UHMW, barra redonda

Carriles de guía del transportador - polietileno UHMW, barra redonda
  • Descuento por volumen

· Escribe: Rieles de plástico de ingeniería.
· Longitud (m): 1
· Temperatura mínima de funcionamiento (?): -100
· Temperatura máxima de funcionamiento (?): +80

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EPBARD10
EPBARD15
EPBARD20
EPBARD25
EPBARD30
EPBARD35
EPBARD40
EPBARD45
EPBARD50
EPBARD55
EPBARD60
EPBARD70
EPBARD80
EPBARD90
EPBARD100
EPBARD110
EPBARD120
EPBARD130
EPBARD140
EPBARD150
EPBARD160
EPBARD180
EPBARD200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

45
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

55
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

70
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

130
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

140
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rieles de plástico de ingeniería Longitud(m) 1 Temperatura de funcionamiento mín.(℃) -100
Temperatura de funcionamiento máx.(℃) +80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico