(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

POSI LOCK D

POSI LOCK D
  • Descuento por volumen

Material del cuerpo: ③Acero inoxidable 304
Tipos de pernos de sujeción: Perno de cabeza hueca hexagonal
Tratamiento de superficies: Ninguno
Método de apriete: tipo mecanico (Tipo cuña)
Estructura de apriete: Tipo de cono único
Tipo: Recto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre POSI LOCK D, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte
PSL-D-6
PSL-D-7
PSL-D-8
PSL-D-9
PSL-D-10
PSL-D-11
PSL-D-12
PSL-D-14
PSL-D-15
PSL-D-16
PSL-D-17
PSL-D-17-C
PSL-D-18
PSL-D-18-C
PSL-D-19
PSL-D-19-C
PSL-D-20
PSL-D-20-C
PSL-D-22
PSL-D-22-C
PSL-D-24
PSL-D-24-C
PSL-D-25
PSL-D-28
PSL-D-28-C
PSL-D-30
PSL-D-30-C
PSL-D-32
PSL-D-32-C
PSL-D-35
PSL-D-35-C
PSL-D-38
PSL-D-38-C
PSL-D-40
PSL-D-40-C
PSL-D-42
PSL-D-42-C
PSL-D-45
PSL-D-45-C
PSL-D-48
PSL-D-48-C
PSL-D-50
PSL-D-50-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(Ø)
Rango de torque
(N•m)
Tratamiento de superficies Diámetro del cubo D1
(Ø)
Torque permitido
(N•m)
Rango de carga de empuje admisible
(kN)
Longitud total W
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1062.0~20.0NA1662.11116
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072.0~20.0NA1782.11117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082.0~20.0NA18102.61118
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1092.0~20.0NA20153.21320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102.0~20.0NA20163.21320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10112.0~20.0NA22173.21322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122.0~20.0NA22193.21322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101420.1~50.0NA26344.81726
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101520.1~50.0NA28364.81728
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101650.1~70.0NA32678.41732
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101750.1~70.0NA35708.42135
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101750.1~70.0Niquelado sin electrodos35708.42135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101870.1~100.0NA35758.42135
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101870.1~100.0Niquelado sin electrodos35758.42135
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101970.1~100.0NA35808.42135
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101970.1~100.0Niquelado sin electrodos35808.42135
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020100.1~150.0NA3814013.62138
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020100.1~150.0Niquelado sin electrodos3814013.62138
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1022100.1~150.0NA4015013.62140
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102100.1~150.0Niquelado sin electrodos4015013.62140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1024200.1~300.0NA4723019.32647
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1024200.1~300.0Niquelado sin electrodos4723019.32647
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025200.1~300.0NA4724019.32647
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1028300.1~500.0NA5040028.92650
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1028300.1~500.0Niquelado sin electrodos5040028.92650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030300.1~500.0NA5543028.92655
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030300.1~500.0Niquelado sin electrodos5543028.92655
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1032300.1~500.0NA5546028.92655
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1032300.1~500.0Niquelado sin electrodos5546028.92655
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035500.1~700.0NA6067038.63160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1035500.1~700.0Niquelado sin electrodos6067038.63160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1038700.1~1000.0NA6573038.63165
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1038700.1~1000.0Niquelado sin electrodos6573038.63165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040700.1~1000.0NA6577038.63165
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040700.1~1000.0Niquelado sin electrodos6577038.63165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10421000.1~3000.0NA75111052.73675
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10421000.1~3000.0Niquelado sin electrodos75111052.73675
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10451000.1~3000.0NA75120052.73675
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10451000.1~3000.0Niquelado sin electrodos75120052.73675
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10481000.1~3000.0NA80169070.33680
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10481000.1~3000.0Niquelado sin electrodos80169070.33680
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10501000.1~3000.0NA80176070.33680
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10501000.1~3000.0Niquelado sin electrodos80176070.33680

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material del cuerpo Acero Estructura de apriete Tipo de cono único
Método de Sujeción Tipo mecánico Tipos de pernos de sujeción Tornillo de cabeza hueca hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico