(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Especificaciones mecánicas de acero inoxidable estándar MSA a prueba de herrumbre

Especificaciones mecánicas de acero inoxidable estándar MSA a prueba de herrumbre
  • Descuento por volumen

· Método de apriete: tipo mecanico (Tipo cuña)
· Estructura de apriete: Tipo de cono único
· Escribe: Con brida
· Número de tornillos de apriete: Varias piezas
· Función de centrado: Autocentrado

PDF

 
Número de Parte
MSA-8-21
MSA-10-23
MSA-11-24
MSA-12-26
MSA-14-28
MSA-15-29
MSA-16-30
MSA-17-31
MSA-18-32
MSA-19-33
MSA-20-38
MSA-22-40
MSA-24-42
MSA-25-43
MSA-28-46
MSA-30-48
MSA-32-50
MSA-35-57
MSA-38-60
MSA-40-62
MSA-45-67
MSA-48-70
MSA-50-72
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(Ø)
Rango de torque
(N•m)
Diámetro del cubo D1
(Ø)
Torque permitido
(N•m)
Rango de carga de empuje admisible
(kN)
Min. Hub OD D2 (para acero al carbono 1035)
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-2110.72.6425.514.623.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-2312.72.5527.514.825.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011-2414.72.6428.515.826.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220.1~50.02624.54.02311828.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101420.1~50.02828.44.02331830.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101520.1~50.02930.44.0233.51931.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620.1~50.03032.34.023519.633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101720.1~50.03146.15.393720.133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101820.1~50.032495.393720.134.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101950.1~70.03351.95.393920.135.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020100.1~150.038121.612.164524.142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022100.1~150.040133.412.064724.144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024100.1~150.042146.112.164925.146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025150.1~200.04315312.164926.147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028200.1~300.046213.815.25426.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030200.1~300.048229.515.35626.652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032200.1~300.050244.215.25827.654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035300.1~500.057301.117.16673062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038300.1~500.06040921.487130.565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040300.1~500.062430.621.48733167
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045300.1~500.067484.621.487731.572
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048500.1~700.070620.925.8823275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050700.1~1000.072754.330.118632.577

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Brida Característica de centrado Disponible Tratamiento de superficies NA
Estructura de apriete Tipo de cono único Método de Sujeción Mecánico (tipo cuña) Número de pernos de apriete Múltiple

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico