(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Especificaciones mecánicas MKT a prueba de herrumbre Tipo de propósito general Niquelado electrolítico Especificaciones

Especificaciones mecánicas MKT a prueba de herrumbre Tipo de propósito general Niquelado electrolítico Especificaciones
  • Descuento por volumen

· Método de apriete: tipo mecanico (Tipo cuña)
· Estructura de apriete: Tipo de cono único
· Escribe: Recto
· Número de tornillos de apriete: Varias piezas
· Función de centrado: No egocéntrico

PDF

 
Número de Parte
MKT-20-47
MKT-22-47
MKT-24-50
MKT-25-50
MKT-28-55
MKT-30-55
MKT-32-60
MKT-35-60
MKT-38-65
MKT-40-65
MKT-42-75
MKT-45-75
MKT-48-80
MKT-50-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(Ø)
Rango de torque
(N•m)
Diámetro del cubo D1
(Ø)
Torque permitido
(N•m)
Rango de carga de empuje admisible
(kN)
Min. Hub OD D2 (para acero al carbono 1035)
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020200.1~300.04729429.4572047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022300.1~500.04732329.4562047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024300.1~500.05036229.4592050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025300.1~500.05037229.4592050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028300.1~500.05549034.3662055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030500.1~700.05552935.3662055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032500.1~700.06067642.1732060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035500.1~700.06069639.2722060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038700.1~1000.06588246.1792065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040700.1~1000.06593146.1792065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10421000.1~3000.075145168.6932475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451000.1~3000.075165773.5942475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10481000.1~3000.080177573.5992480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501000.1~3000.080173668.6982480

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Característica de centrado NA Tratamiento de superficies Niquelado sin electrodos
Estructura de apriete Tipo de cono único Método de Sujeción Mecánico (tipo cuña) Número de pernos de apriete Múltiple

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico