(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloqueo mecánico MKA a prueba de herrumbre Especificaciones de niquelado sin electrodos estándar

Bloqueo mecánico MKA a prueba de herrumbre Especificaciones de niquelado sin electrodos estándar
  • Descuento por volumen

· Método de apriete: tipo mecanico (Tipo cuña)
· Estructura de apriete: Tipo de cono único
· Escribe: Con brida
· Número de tornillos de apriete: Varias piezas
· Función de centrado: Autocentrado

PDF

 
Número de Parte
MKA-8-21
MKA-10-23
MKA-11-24
MKA-12-26
MKA-14-28
MKA-15-29
MKA-16-30
MKA-17-31
MKA-18-32
MKA-19-33
MKA-20-38
MKA-22-40
MKA-24-42
MKA-25-43
MKA-28-46
MKA-30-48
MKA-32-50
MKA-35-57
MKA-38-60
MKA-40-62
MKA-42-64
MKA-45-67
MKA-48-70
MKA-50-72
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(Ø)
Rango de torque
(N•m)
Diámetro del cubo D1
(Ø)
Torque permitido
(N•m)
Rango de carga de empuje admisible
(kN)
Min. Hub OD D2 (para acero al carbono 1035)
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-2116.64.12814.623.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-2319.63.93014.825.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101120.1~50.02422.543115.826.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220.1~50.02636.25.9351828.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101450.1~70.02850.97.2371830.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101550.1~70.02954.87.2391931.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101650.1~70.03058.87.34019.633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101770.1~100.03176.48.94220.133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101870.1~100.03280.38.94320.134.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101970.1~100.03385.28.94420.135.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020150.1~200.03818318.35124.142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022200.1~300.04020118.35324.144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024200.1~300.042252215825.146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025200.1~300.04326421.15926.147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028200.1~300.04629521.16426.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030300.1~500.04839626.46626.652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032300.1~500.05042326.46927.654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035500.1~700.05754831.3793062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038700.1~1000.060741398430.565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040700.1~1000.06277939873167
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042700.1~1000.06482339.2893169
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045700.1~1000.06788239.29231.572
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10481000.1~3000.070111746.51013275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501000.1~3000.072136254.410432.577

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Brida Característica de centrado Disponible Tratamiento de superficies Niquelado sin electrodos
Estructura de apriete Tipo de cono único Método de Sujeción Mecánico (tipo cuña) Número de pernos de apriete Múltiple

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico