(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Modelo estándar de MechaLock MA

Modelo estándar de MechaLock MA
  • Descuento por volumen

· Método de apriete: tipo mecanico (Tipo cuña)
· Estructura de apriete: Tipo de cono único
· Escribe: Con brida
· Número de tornillos de apriete: Varias piezas
· Función de centrado: Autocentrado

PDF

 
Número de Parte
MA-5-16
MA-6-19
MA-8-21
MA-10-23
MA-11-24
MA-12-26
MA-14-28
MA-15-29
MA-16-30
MA-17-31
MA-18-32
MA-19-33
MA-20-38
MA-22-40
MA-24-42
MA-25-43
MA-28-46
MA-30-48
MA-32-50
MA-35-57
MA-38-60
MA-40-62
MA-42-64
MA-45-67
MA-48-70
MA-50-72
MA-55-77
MA-60-82
MA-65-87
MA-70-97
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(Ø)
Rango de torque
(N•m)
Diámetro del cubo D1
(Ø)
Torque permitido
(N•m)
Rango de carga de empuje admisible
(kN)
Min. Hub OD D2 (para acero al carbono 1035)
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052.0~20.01672.80221618.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062.0~20.019144.672818.321.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820.1~50.021225.603118.623.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020.1~50.023255.603318.825.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101120.1~50.024305.603419.826.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220.1~50.026508.41402228.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101450.1~70.028659.46442230.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101550.1~70.029709.46432331.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101670.1~100.030759.464323.633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017100.1~150.03111012.64924.133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018100.1~150.03211512.64924.134.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019100.1~150.03312012.65024.135.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020200.1~300.03822021.66429.142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022200.1~300.040290267429.144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024300.1~500.042320267230.146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025300.1~500.04335027.27231.147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028300.1~500.046380277431.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030300.1~500.048410277531.652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032300.1~500.050440277532.654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035700.1~1000.05772041.1953662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038700.1~1000.06077040.29536.565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040700.1~1000.06281040.2953767
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042700.1~1000.06485040.2973769
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451000.1~3000.067120052.911337.572
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10481000.1~3000.070120048.21103875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501000.1~3000.072150056.311938.577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10551000.1~3000.077160056.312338.583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10601000.1~3000.082190060.313039.587
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10651000.1~3000.087200060.313439.592
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10703000.1~10000.097340094.817244.1103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Brida Característica de centrado Disponible Tratamiento de superficies NA
Estructura de apriete Tipo de cono único Método de Sujeción Mecánico (tipo cuña) Número de pernos de apriete Múltiple

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico