(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cadena Rustop

Cadena Rustop
  • Descuento por volumen

[Características]
· La cadena Rustop es una hermosa cadena brillante con un revestimiento especial en una cadena de acero estándar, lo que brinda resistencia general a la corrosión.
· Menor precio que la cadena inoxidable, demuestra su versatilidad y características especiales en ambientes adecuados.
· La resistencia a la rotura es mayor que la de la cadena de acero inoxidable.
· Las cadenas Rustop también se pueden aplicar a cadenas con accesorios como la mayoría de las cadenas de rodillos, paso nibai, etc.
· Especificar según la aplicación.

PDF

 
Número de Parte
25-NJL
35-NJL
40-NJL
50-NJL
80-NJL
80-NOL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero nominal Solo unir enlace
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25-NJL (Enlace conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35-NJL (Enlace conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40-NJL (Enlace conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50-NJL (Enlace conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80-NJL (Enlace conjunto)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80-NOL (Enlace de compensación)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cadenas estándar Material Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico